Sales unit
€312.97
plus sales tax
Added to your shopping cart
Manufacturer article number
CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82
M5
Anschluss Steuerabluft 84
M5
Anschluss Steuerluft 12
M5
Anschluss Steuerluft 14
M5
Baubreite
24 MM
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Handhilfsbetätigung
mit Zubehör rastend, tastend
Hersteller
Artikelname
CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
Hersteller
Artikelnummer
170314
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung
siehe Zertifikat
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
3.100 MIKROS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
3.300 MIKROS
Mediumstemperatur
-5 bis 50 GC
Nennweite
11 MM
Normalnenndurchfluss
1.650 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
QS-12
Pneumatischer Anschluss 2
QS-12
Pneumatischer Anschluss 3
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4
QS-12
Pneumatischer Anschluss 5
G3/8
Produktgewicht
0,6 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
55 MS
Schaltzeit ein
25 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 3 VA, Halteleistung 2,4 VA
Steuerart
vorgesteuert
Steuerdruck
2,5 bis 10 BAR
Steuerluftversorgung
extern
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 50 GC
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Ventilplatz-Kennzeichnung
Schildträger
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
-15 % / +10 %
Überdeckung
positive Überdeckung
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.