Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
VUVG-B18-T32H-AZT-F-1T1L
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Befestigungsart
auf Anschlussleiste
Betriebsdruck
1,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
über Anschlussplatte
Handhilfsbetätigung
rastend, tastend
Hersteller Artikelname
VUVG-B18-T32H-AZT-F-1T1L
Hersteller Artikelnummer
8004887
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Schaltfrequenz
3 HZ
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
3.000 MIKROS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
1.600 MIKROS
Mediumstemperatur
-5 bis 60 GC
Normalnenndurchfluss
800 L/MIN
Produktgewicht
0,155 KG
Rückstellart
pneumatische Feder
Schaltzeit aus
34 MS
Schaltzeit ein
15 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP65, IP67
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige
LED
Spulenkennwerte
22 V DC: 1 W
Steuerart
vorgesteuert
Steuerdruck
1,5 bis 8 BAR
Steuerluftversorgung
extern
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Ventilgröße
18 MM
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulassung
c CSA us (OL), c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Überdeckung
positive Überdeckung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought