Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
DE
Choose your Language
Benennung
Anschweißplatte
Ausführung 1
schwere Reihe
Ausführung 2
lang
DIN
DIN 3015-2
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
Zink-Nickel-beschichtet
B=Breite
30
G=Gewinde
M10
L=Länge
125
D3
18
D4
13
Größe
2
H
8
L1
45
L2
97
Passend zu DIN 3015-2 schwere Reihe
Größe 2
S
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
phosphatiert oder Zink-Nickel-beschichtet.
Hinweis
Anschweißplatten lang für Schellen DIN 3015 Teil 2 schwere Reihe.

Diese Anschweißplatten können angeschweißt oder angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought