Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
Benennung
Steckbohrbuchse
Ausführung 1
mit Bund
DIN
DIN 173
Form
A
Form-Typ
Bohrung einseitig gerundet
Material Grundkörper
Einsatzstahl
D1=Innendurchmesser
6
D2=Außendurchmesser
10
L1=Schaftlänge
12
D1 Bohrbuchsen print
von 4,1 bis 6,0
D3
19
D5
2,5
L2
10
Lochmittenentfernung E1 für Flachkopfschrauben
16,5
M
4
R
3
T1
0,02
T2
0,005
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Werkstoff
Spezialeinsatzstahl.
Ausführung
gehärtet auf 780 ±40 HV 10 und geschliffen.
Ohne Einführungsrille.
Hinweis
Alle Steckbohrbuchsen werden auf der oberen Bundfläche mit dem Bohrungsmaß beschriftet, z.B. 10. Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm.
Als Gegenlage für den Anschlagstift kommen Zylinderstifte oder Spiralspannstifte in Verbindung mit der Flachkopfschraube nach DIN 173 Teil 1 zur Anwendung.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Andere Kunden kauften auch