Clamping lever stainless steel electropolished 06464-2A3X50
- The clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, rehabilitation and medical technology, food industry, pharmaceutical industry, chemical industry, outdoors
- Surface: electropolished or abrasive blasted
- Different thread sizes and handle lengths
Verkaufseinheit
€26.06
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Material
Grundkörper
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
elektrolytisch poliert
Material
Komponente
Edelstahl
A=Grifflänge
65
H3=Griffhöhe
42,5
L=Gewindelänge
50
X=Gewinde (inch)
5/16-18
A1
74,5
B
10
D
13,5
D1
18,5
D2
19
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Zähnezahl
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Material
Handle investment cast 1.4308 (AISI 304 equivalent).
Other steel parts 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Handle electropolished or blasted.
Metal parts bright.
Metal parts bright.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
On request
Other threads, screw lengths and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.