Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Stahl, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenkrollen mit Anschraubplatte.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.

Other customers also bought