Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Aluminium 6060 T5.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Schraube und Mutter Edelstahl.
Unterlegscheiben PA.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet alle 30° von 0° bis 270° ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Toleranz Drehmoment ± 20 %.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Das Rastmoment ist nicht einstellbar.
Die Scharniere sind für über 30.000 Schaltspiele ausgelegt.
Toleranz Drehmoment ± 20 %.
Befestigung durch Zylinderschrauben nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Temperaturbereich
von -30 °C bis +70 °C
Zubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Freischwingenden Scharniere 27906-055652.
Freischwingenden Scharniere 27906-0556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-155652.
Freischwingenden Scharniere 27906-1556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-055652.
Freischwingenden Scharniere 27906-0556521.
Freischwingenden Scharniere 27906-155652.
Freischwingenden Scharniere 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.