Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Die Bolzen sind passend zu den Doppelklemmen 29303 und 29303-02. Sie können in den Seitenführungshaltern 29300 und 29300-05 mittels dem Kreuzgriff befestigt werden.
Zubehör
Seitenführungshalter 29300.
Seitenführungshalter 29300-05.
Einfachklemmen 29303.
Einfachklemmen 29303-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch