Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm.

Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.

Form A: mit einer Kammer.
Form B: mit zwei getrennten Kammern.

Other customers also bought