Werkstoff
Druckknopf und Gehäuse Edelstahl.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf und Gehäuse blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Druckknopf und Gehäuse Edelstahl.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Kontaktanschlüsse AgNi.
Ausführung
Druckknopf und Gehäuse blank.
Hinweis
Drucktaster tastend in runder Bauform mit integriertem Kontaktgeber und Anschlüssen für Flachstecker (teil-/ oder vollisolierte Flachsteckhülsen verwenden).
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 19,0 mm und sind einfach zu montieren.
Die Drucktaster überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 19,0 mm und sind einfach zu montieren.
Technische Daten
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: 200.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Lebensdauer mechanisch: 200.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: 50.000 Schaltzyklen bei Nennlast.
Temperaturbereich
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.