Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
Frontrahmen silber.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
RJ45-Einbaubuchsen, Form A, mit Buchse
ab
31,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
RJ45-Einbaubuchsen, Form B, mit Kabel / Stecker
ab
43,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff.
Ausführung
Frontrahmen silber.
Hinweis
RJ45-Einbaubuchsen in runder Bauform. Sie ermöglichen eine einfache Verbindung zwischen zwei Ethernet-Kabeln. Perfekt geeignet für Netzwerkinstallationen.
Die RJ45-Einbaubuchsen überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Zum Schutz der Einbaubuchsen bei Nichtgebrauch sind Schutzklappen als Zubehör erhältlich.
Form A: mit Buchse.
Form B: mit Kabel / Stecker.
Die RJ45-Einbaubuchsen überzeugen durch ihre flache Bauweise und ihr ergonomisches Design. Sie haben einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm und sind einfach zu montieren.
Die IP-Schutzart bezieht sich auf die Frontseite.
Zum Schutz der Einbaubuchsen bei Nichtgebrauch sind Schutzklappen als Zubehör erhältlich.
Form A: mit Buchse.
Form B: mit Kabel / Stecker.
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -25 °C bis +80 °C.
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C.
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C.
Zubehör
Schutzklappen für Einbaubuchsen 81180-90.