Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Netzteil für Spindelantriebe.
Bestellhinweis
Bitte bestellen Sie das Anschlusskabel in der entsprechenden Länderausführung separat.
Hinweis
Kompaktes AC/DC Tischnetzteil mit einer Eingangsspannung von 100 bis 240 Volt AC und einer Ausgangsspannung von 24 ±1,2 Volt DC. Extrem robust, lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung.

Ausgangsseite: Fest verbaute Leitung 1,0 Meter lang mit Steckverbinder Molex Mini Fit (Buchse 4-polig) mit Schnappverriegelung.

Eingangsseite: IEC 60320 C8 (bitte bestellen Sie das Anschlusskabel in der entsprechenden Länderausführung separat).

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Temperaturbereich
-10 °C bis +50 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought