Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse: Kunststoff PBT/PET (UL94-V0).
Betätiger: Kunststoff Phenolharz (UL94-V0).
Anschlüsse: CuZn, versilbert.
Ausführung
Gehäuse: schwarz.
Hinweis
Microschalter Bauform A gem. DIN 41635. Der kompakte Endschalter eignet sich zur zuverlässigen Positions- und Endlagenabfrage in Maschinen, Anlagen und Automatisierungssystemen. Dank seiner präzisen Schnappschaltmechanik gewährleistet er ein sicheres Schaltverhalten auch bei langsamer Betätigung. Das robuste Gehäuse ist für den industriellen Einsatz ausgelegt und bietet eine hohe mechanische Lebensdauer.

Er eignet sich insbesondere für Anwendungen mit linearen Verstellbewegungen, wie sie beispielsweise bei elektrischen Klappen-, Hauben- oder Verstelleinrichtungen eingesetzt werden.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, cURus, ENEC-VDE.
Technische Daten
Schaltleistung: 16 (4) A 125 VAC / 250 VAC (10 A 30 VDC).
Einbaulage: beliebig.
Lebensdauer mechanisch: min. 2.000.000 Schaltzyklen.
Lebensdauer elektrisch: min. 50.000 Schaltzyklen abhängig von der Schaltleistung.
Temperaturbereich
-40 °C bis +105 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought