Beschreibung
Hinweis
Dieses Programmiergerät dient zur Programmierung und Parametrierung des Steuergeräts für Spindelantriebe 85335-50. Mithilfe der herunterladbaren App können über 200 Parameter eingestellt werden.
Parametrierung
- Drehzahlregelung
- Hinderniserkennung
- Überlasterkennung
- Schutz gegen zu hohe Geschwindigkeiten
- Akustische Signale
Das Programmiergerät wird über USB mit dem PC oder Tablet verbunden. Die entsprechende Programmiersoftware stellen wir Ihnen unter der Kategorie ”Downloads” zum Herunterladen zur Verfügung.
Parametrierung
- Drehzahlregelung
- Hinderniserkennung
- Überlasterkennung
- Schutz gegen zu hohe Geschwindigkeiten
- Akustische Signale
Das Programmiergerät wird über USB mit dem PC oder Tablet verbunden. Die entsprechende Programmiersoftware stellen wir Ihnen unter der Kategorie ”Downloads” zum Herunterladen zur Verfügung.
Lieferumfang
Programmiergerät.
Die entsprechende Programmiersoftware stellen wir Ihnen unter der Kategorie ”Downloads” zum Herunterladen zur Verfügung.
Die entsprechende Programmiersoftware stellen wir Ihnen unter der Kategorie ”Downloads” zum Herunterladen zur Verfügung.
Zubehör
85335-50 Steuergerät.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.