Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Schubrohr Stahl.
Schubrohr Stahl.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Last sicher gegen Schwerkraft halten.
Diese Variante ist speziell für das vertikale Heben ausgelegt. Sie ist mit einer Einschubbremse ausgestattet. Diese wirkt nur in einfahrender Bewegungsrichtung.
Sie eignet sich zum Halten vertikaler Lasten bei einfacher manueller Verstellung. Mögliche Anwendungsbeispiele sind Abdeckhauben und Klappen.
Diese Variante ist speziell für das vertikale Heben ausgelegt. Sie ist mit einer Einschubbremse ausgestattet. Diese wirkt nur in einfahrender Bewegungsrichtung.
Sie eignet sich zum Halten vertikaler Lasten bei einfacher manueller Verstellung. Mögliche Anwendungsbeispiele sind Abdeckhauben und Klappen.
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Schubrohr Stahl.
Schubrohr Stahl.
Hinweis
Der Spindelantrieb basiert auf einem elektromechanischen Antriebssystem, das lineare Bewegungen automatisiert und präzise steuert. Ein integrierter Elektromotor treibt über ein Spindelsystem eine Kolbenstange an, welche wiederum Ein- und Ausfahrbewegungen erzeugt. Mithilfe dieser Technik sind kontrolliertes Heben, Senken, Öffnen, Schließen und Halten – auch bei hohen Lasten – möglich. Sensoren und Steuerungselektronik sorgen für eine millimetergenaue Positionierung, sanfte Bewegungsabläufe und höchste Wiederholgenauigkeit. Optional kann das System mit Gasfedern kombiniert werden, um einen passiven Lastausgleich zu schaffen und so für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort zu sorgen – Der Antrieb lässt sich auch ohne Strom bequem manuell verstellen, beispielsweise bei einem Stromausfall.
Der Spindelantrieb ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Er überzeugt durch eine robuste Konstruktion und einem ruhigen Lauf. Er eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Bewegungsqualität stellen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
Der Spindelantrieb ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Er überzeugt durch eine robuste Konstruktion und einem ruhigen Lauf. Er eignet sich besonders für Anwendungen, die hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Bewegungsqualität stellen.
Zertifikate / Erfüllte Normen:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Part 15B / ICES-003 EMC Emission
Technische Daten
Schutzart: IP67.
Biegeradius Kabel fest: 37,5 mm.
Biegeradius Kabel bewegt: 112,5 mm.
Korrosionsbeständigkeit: 144 Stunden, ISO 9227-NSS.
Vibrationsfestigkeit: DIN EN 60068-2-64.
UV-Beständigkeit: DIN EN ISO 16474-2.
Stoßfestigkeit: DIN EN 60068-2-27.
Betriebszyklus: Max. 10% (20s ein, 180s aus).
Lebensdauer: min. 50.000 Zyklen.
Geräuschpegel 55 dB (A).
Biegeradius Kabel fest: 37,5 mm.
Biegeradius Kabel bewegt: 112,5 mm.
Korrosionsbeständigkeit: 144 Stunden, ISO 9227-NSS.
Vibrationsfestigkeit: DIN EN 60068-2-64.
UV-Beständigkeit: DIN EN ISO 16474-2.
Stoßfestigkeit: DIN EN 60068-2-27.
Betriebszyklus: Max. 10% (20s ein, 180s aus).
Lebensdauer: min. 50.000 Zyklen.
Geräuschpegel 55 dB (A).
Temperaturbereich
Lagertemperatur: -40 °C bis +90 °C.
Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C.
Ein integrierter Thermoschalter sorgt bei Überhitzung für die automatische Abschaltung des Motors. Die Aktivierungstemperatur beträgt +120 °C.
Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C.
Ein integrierter Thermoschalter sorgt bei Überhitzung für die automatische Abschaltung des Motors. Die Aktivierungstemperatur beträgt +120 °C.
Vorteile
Bei hohen Lasten kann eine zusätzliche Gasdruckfeder den Antrieb unterstützen. Dadurch werden die Motorleistung und der Energieverbrauch reduziert, während sich die Lebensdauer des Systems verlängert.
Zubehör
85335-50 Steuergerät.
85335-55 Programmiergerät.
85335-60 Verbindungskabel.
82100-19 Netzteil 24V DC.
81049 Drucktaster.
83400 Endschalter.
27656 Kugelzapfen.
85335-55 Programmiergerät.
85335-60 Verbindungskabel.
82100-19 Netzteil 24V DC.
81049 Drucktaster.
83400 Endschalter.
27656 Kugelzapfen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.