Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen.
Endkappen: lichtgrau RAL 7035.
Leuchtenhalter: lichtgrau RAL 7035.
Streuscheibe: Mikroprismen.
Endkappen: lichtgrau RAL 7035.
Leuchtenhalter: lichtgrau RAL 7035.
Show more
Show less
Description
Produktbeschreibung
Die Schaltschrankleuchten sind mit modernster LED-Technologie ausgestattet. Mit einer Lichtfarbe von 5000 K, einem ausgezeichneten Farbwiedergabeindex von 80 Ra und einer speziellen Prismenoptik sorgen sie für eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung in Schaltschränken, Verteilerkästen und engen technischen Räumen.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: Mikroprismen.
Endkappen: lichtgrau RAL 7035.
Leuchtenhalter: lichtgrau RAL 7035.
Streuscheibe: Mikroprismen.
Endkappen: lichtgrau RAL 7035.
Leuchtenhalter: lichtgrau RAL 7035.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Beleuchtung im Schaltschrank. Die Leuchten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang. Diese sind jeweils stirnseitig in die Endkappen integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über das separat erhältliche Anschlusskabel mit Wieland Stecker GST15i3. Mit einem Verbindungskabel können mehrere Leuchten miteinander verbunden werden (Durchgangsverdrahtung, 3 A belastbar, max. 6 Leuchten).
Die Montage erfolgt über eine Halterung mit Magnetbefestigung. In dieser lassen sich die Leuchten um 360° schwenken.
Zur Auswahl stehen die Leuchten mit:
Ein-/Aus-Schalter - ermöglicht eine manuelle Steuerung.
Bewegungsmelder - ermöglicht eine automatische Einschaltung bei Annäherung (Einschaltzeit: 8 min).
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019).
Eprel Daten:
EEK: C, Power On: 5,00 W, Power-Standby: 0,20 W.
Die Montage erfolgt über eine Halterung mit Magnetbefestigung. In dieser lassen sich die Leuchten um 360° schwenken.
Zur Auswahl stehen die Leuchten mit:
Ein-/Aus-Schalter - ermöglicht eine manuelle Steuerung.
Bewegungsmelder - ermöglicht eine automatische Einschaltung bei Annäherung (Einschaltzeit: 8 min).
Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019).
Eprel Daten:
EEK: C, Power On: 5,00 W, Power-Standby: 0,20 W.
Temperaturbereich
-25 °C bis +45 °C.
Vorteile
Die LED-Ansteuerung erfolgt durch eine lineare Präzisionskonstantstromquelle, wodurch EMV-Störungen vermieden werden.
Zeichnungshinweis
1) Stecker
2) Buchse
2) Buchse
Zubehör
80162 Anschlusskabel.
80162-05 Verbindungskabel.
80162-05 Verbindungskabel.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.