Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Elastik-Vollgummiräder mit Aluminium-Radkörper (55 Shore A) bieten maximalen Fahrkomfort und exzellente Lärmdämpfung. Der graue, spurlose Laufbelag ist auf den Radkörper aus Aluminium aufvulkanisiert. Sie sind äußerst bodenschonend.
Werkstoff
Radkörper Aluminium.
Laufbelag Elastik-Vollgummi.
Ausführung
Elastik-Vollgummi grau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.

Bei Temperaturen über 60 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
95026 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Weichgummireifen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought