Werkstoff
Radkörper Polypropylen.
Laufbelag Gummi-Elastomer (TPE).
Laufbelag Gummi-Elastomer (TPE).
Ausführung
Polypropylen schwarz.
Gummi-Elastomer grau.
Gummi-Elastomer grau.
Show more
Show less
Polypropylene wheels, electrically conductive, with rubber tread, with plain bearing, Form A
from
€3.60
plus sales tax
plus shipping costs
Polypropylene wheels, electrically conductive, with rubber tread, with ball bearing, Form B
from
€11.67
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Produktbeschreibung
Die Polypropylenräder elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag bieten durch den hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE) Laufbelag (85 Shore A) einen minimalen Rollwiderstand und spurlosen Lauf. Der bruchfeste Polypropylen-Radkörper sorgt für Stabilität und hohe chemische Beständigkeit.
Werkstoff
Radkörper Polypropylen.
Laufbelag Gummi-Elastomer (TPE).
Laufbelag Gummi-Elastomer (TPE).
Ausführung
Polypropylen schwarz.
Gummi-Elastomer grau.
Gummi-Elastomer grau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.
Bei Temperaturen über 30 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Bei Temperaturen über 30 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Zeichnungshinweis
Form A: Gleitlager
Form B: Kugellager
Form B: Kugellager
Zubehör
95010 Apparate-Lenk- und Bockrollen elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung.
95012 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung.
95016 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung.
95046 Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile.
95012 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, schwere Ausführung.
95016 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen, elektrisch leitfähig, mit Gummi-Laufbelag, Standard-Ausführung.
95046 Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE elektrisch leitfähig für Aluminiumprofile.