Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Produktbeschreibung
Die Polypropylenräder mit Gummi-Laufbelag bieten durch den hochwertigen, thermoplastischen Gummi-Elastomer (TPE) Laufbelag (85 Shore A) einen minimalen Rollwiderstand und spurlosen Lauf. Der bruchfeste Polypropylen-Radkörper sorgt für Stabilität und hohe chemische Beständigkeit.
Werkstoff
Radkörper Polypropylen.
Laufbelag Gummi-Elastomer (TPE).
Ausführung
Polypropylen silbergrau.
Gummi-Elastomer grau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.

Bei Temperaturen über 30 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Zubehör
95046-17 Apparate-Lenk- und Bockrollen Stahl, Laufbelag TPE für Aluminiumprofile.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought