Werkstoff
Rad Gusspolyamid.
Ausführung
Gusspolyamid natur-beige.
Show more
Show less
Description
Produktbeschreibung
Die Schwerlast-Räder Gusspolyamid (80 Shore D) sind für extrem hohe Traglasten konzipiert. Dank der reaktionsgegossenen, bruchfesten Struktur bieten sie minimalen Roll- und Schwenkwiderstand sowie einen leichten Lauf auf glatten Böden. Das Material ist sehr abriebfest, chemisch beständig und nimmt kaum Feuchtigkeit auf.
Werkstoff
Rad Gusspolyamid.
Ausführung
Gusspolyamid natur-beige.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.
Reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme.
Bei druckempfindlichen Böden muss die Flächenpressung beachtet werden.
Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme.
Bei druckempfindlichen Böden muss die Flächenpressung beachtet werden.
Bei Temperaturen über 35 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C to +80 °C.
Accessory
95045 Steel plate swivel caster compact version.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.