Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schwerlast-Räder Vollgummi mit Polyamid- oder Stahl-Radkörper (65 Shore A) garantieren exzellenten Fahrkomfort und geringen Rollwiderstand. Der robuste Radkörper aus dreifach verschweißtem Stahlblech (bzw. Polyamid bei Ø 80–125 mm) ist extrem unempfindlich gegen Stöße und Schmutz. Die Reifen sind fest aufvulkanisiert oder stahldrahtarmiert aufgepresst.
Werkstoff
Radkörper Stahl oder Polyamid.
Laufbelag Elastik-Vollgummi.
Ausführung
Stahl anthrazit.
Polyamid schwarz.
Elastik-Vollgummi schwarz.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.

Bei Temperaturen über 60 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Kurzzeitig bis +100 °C.
Zubehör
95020 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit stahldrahtarmiertem Elastik-Vollgummireifen, schwere Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought