Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Schwerlast-Räder mit Polyurethan-Laufbelag und Aluminium-Radkörper (92 Shore A) bieten eine extrem hohe dynamische Belastbarkeit bei minimalem Rollwiderstand. Der braune Polyurethan-Laufbelag ist spurlos, schnittfest und chemisch fest mit dem Aluminium-Druckgussradkörper verbunden.
Werkstoff
Radkörper Aluminium.
Laufbelag Polyurethan.
Ausführung
Polyurethan braun.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf.

Bei Temperaturen über 40 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Kurzzeitig bis +90 °C.
Zubehör
95025 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Elastik-Vollgummi-Laufbelag, mittelschwere Ausführung.
95025-01 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Polyurethan-Elastomer-Laufbelag, schwere Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch