Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Vollgummiräder mit Polyamid-Radkörper kombinieren maximalen Fahrkomfort mit extremer Bodenschonung. Die grauen, Vollgummiräder (80 Shore A) garantieren einen geräuscharmen Lauf und hinterlassen keine Kontaktverfärbungen. Die bruchfeste Felge aus Polyamid überzeugt durch hohe chemische Beständigkeit.
Werkstoff
Felge Polyamid.
Laufbelag Vollgummi.
Ausführung
Polyamid schwarz.
Vollgummi grau.
Hinweis
Die Räder weisen eine hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien auf, jedoch nicht gegen Öle.

Bei Temperaturen über 30 °C nimmt die Tragfähigkeit ab.
Temperaturbereich
-20 °C bis +60 °C.
Zubehör
95010 Apparate-Lenk- und Bockrollen mit Vollgummi-Reifen, Standard-Ausführung.
95012 Stahlblech-Lenk- und Bockrollen mit Standard-Vollgummi-Reifen, schwere Ausführung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch