Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
In Abhängigkeit zum zu prägenden Werkstoff können die Standard Prägebacken (bis 35 HRC) oder HiEnd-Prägebacken (bis 45 HRC)
verwendet werden
verwendet werden
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Der Verschleiß der Prägebacken kann mit den Prüfsteinen überprüft werden. Sind diese zu weit verschlissen kann eine sichere Spannung nicht mehr gewährleistet werden.
Montage
Schritt 1: Lösen Sie die Schrauben (3) und legen Sie die Prägebacke (1) auf den Grundkörper (6).
Schritt 2: Schieben Sie die Prägebacke (1) an die Positionierschlitten (2) oder an die Prägeschlitten. Überprüfen Sie, dass die Prägebacke (1) über die Mitte sicher geführt ist.
Schritt 3: Drücken Sie die Prägebacke (1) auf den Grundkörper (6) und befestigen Sie die Prägebacke (1) mit den Schrauben (5) fest am Positionierschlitten (2) oder am Prägeschlitten.
Schritt 4: Drücken Sie das Blech (4) auf den Grundkörper (6) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (3) fest an der Prägebacke (1)
Schritt 2: Schieben Sie die Prägebacke (1) an die Positionierschlitten (2) oder an die Prägeschlitten. Überprüfen Sie, dass die Prägebacke (1) über die Mitte sicher geführt ist.
Schritt 3: Drücken Sie die Prägebacke (1) auf den Grundkörper (6) und befestigen Sie die Prägebacke (1) mit den Schrauben (5) fest am Positionierschlitten (2) oder am Prägeschlitten.
Schritt 4: Drücken Sie das Blech (4) auf den Grundkörper (6) und befestigen Sie dieses mit den Schrauben (3) fest an der Prägebacke (1)
Zubehör
41219 Prägestation SOLIDStamp.
41221 Mittenmarkiervorrichtung SOLIDStamp.
41222 Prüfsteine für den Backenverschleiß SOLIDStamp.
41221 Mittenmarkiervorrichtung SOLIDStamp.
41222 Prüfsteine für den Backenverschleiß SOLIDStamp.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.