Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Verschleiß der Prägebacken kann mit den Prüfsteinen überprüft werden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Schritt 1: Positionieren Sie den Positionier- und den Prägeschlitten auf einen Abstand von ca. 15 mm
Schritt 2: Setzen Sie die Prüfsteine (1) mit der Signierung „l/r“ (mit den zusätzlichen Nuten) auf der linken und rechten Seite der Prägebacken so ein, dass diese mit der Außenkante bündig sind.
Schritt 3: Stellen Sie die Prägebacke mit Hilfe der Rändelschraube (Feinverstellung) soweit zusammen bis die Prüfsteine von Hand gespannt werden.
Schritt 4: Setzen Sie den Prüfstein (2) mit der Signierung „m“ zwischen die Verzahnung.
- Passt der Prüfstein nicht zwischen die Verzahnung der Prägebacken, ist alles in Ordnung.
- Passt der Prüfstein zwischen die Verzahnung der Prägebacken, müssen diese nachgearbeitet oder ausgetauscht werden.

Die Prägebacken können bis zu einer Dicke von 11,5 mm (gemessen am höchsten Zahn) nachgearbeitet werden. Das entspricht 6 Nacharbeitungen.
Sollte ein Zahn ausgebrochen sein, verringert sich die Anzahl der möglichen Nacharbeitungen.
Zubehör
41219 Prägestation SOLIDStamp.
41220 Prägebacken SOLIDStamp.
41221 Mittenmarkiervorrichtung SOLIDStamp.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought