Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
SOLIDGrip MAXX 5-Achs-Zentrierspanner zum formschlüssigen Spannen von Werkstücken. Durch das Spannen mit Formschluss ergeben sich viele Vorteile gegenüber Spannsituationen mit Kraft- oder Reibschluss.

Der SOLIDGrip MAXX 5-Achs-Zentrierspanner wird aus zwei Grundkörper, einem Spindellager, einer Spindel sowie zwei Spannbacken, je nach erforderlichem Spannbereich, zusammengestellt.

Beim Einsatz des SOLIDGrip MAXX 5-Achs-Zentrierspanner ist kein Vorprägen notwendig.

Lieferung erfolgt paarweise.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Ersatzspannbacken immer paarweise getauscht werden müssen.
Lieferumfang
- 2 Stk. SOLIDGrip MAXX Spannbacken mit Halteverzahnung.
Zubehör
- SOLIDGrip MAXX Grundkörper 41207-10.
- SOLIDGrip MAXX Spindellager 41207-15.
- SOLIDGrip MAXX Spindeln 41207-20.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought