Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen rostfreier Stahl.
Spannbolzen rostfreier Stahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Spannbolzen Funktionsflächen geschliffen.
Spannbolzen Funktionsflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
5-Achs-Ausgleichsspannmodule ermöglichen Höhen-, Radial- und Winkelausgleich. Während der Aufspannung können alle 3 Funktionen gleichzeitig oder nur einzelne Ausgleichsmöglichkeiten genutzt werden.
Es wird empfohlen, das 5-Achs-Ausgleichsspannmodul in Kombination mit dem UNILOCK Handspannmodul K1123 einzusetzen.
Es wird empfohlen, das 5-Achs-Ausgleichsspannmodul in Kombination mit dem UNILOCK Handspannmodul K1123 einzusetzen.
Werkstoff
Grundkörper Vergütungsstahl.
Spannbolzen rostfreier Stahl.
Spannbolzen rostfreier Stahl.
Ausführung
Grundkörper oxidiert.
Spannbolzen Funktionsflächen geschliffen.
Spannbolzen Funktionsflächen geschliffen.
Hinweis
Dieses Ausgleichsspannmodul kann ausschließlich in Kombination mit der Spannkugel 42211-05 verwendet werden.
Technische Daten
- Haltekraft in Z: 1.500 N.
- Haltekraft in X / Z: 1.000 N.
- Höhenausgleich: ± 2 mm.
- Radialausgleich: ± 1 mm.
- Winkelausgleich: ± 10°.
- Haltekraft in X / Z: 1.000 N.
- Höhenausgleich: ± 2 mm.
- Radialausgleich: ± 1 mm.
- Winkelausgleich: ± 10°.
Zubehör
42211-05 Spannkugeln.
42784 UNILOCK Handspannmodule.
42784 UNILOCK Handspannmodule.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.