Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper rostfreier Werkzeugstahl.
Spannbolzen Einsatzstahl.
Ausführung
Grundkörper Funktionsflächen gehärtet.
Spannbolzen oxidiert. Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter mit Einschraubgewinde eignen sich zum Spannen und Positionieren besonders großer Werkstücke. Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbaumodul aufgebaut werden.
Zeichnungshinweis
SW1: Innensechskant Schnittstelle. Zur Montage ins Werkstück Spannbolzen entfernen um Schnittstelle freizulegen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought