Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Grundplatte Stahl.
Spannmodul Einsatzstahl.
Ausführung
Grundplatte beidseitig geschliffen und oxidiert.
Spannmodul Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Fertig aufgebaute Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ESM138-C. Die Spannstationen werden mittels Spannbriden oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt.
Über die Referenzbohrung 25H7 und Referenznuten 20H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden.
Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt.
Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt).
Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich:
- Haltekraft (M10) 35.000 N/Modul
- Haltekraft (M12) 50.000 N/Modul
- Haltekraft (M16) 75.000 N/Modul
Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 - 12.9.

Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden.
Technische Daten
- Öffnungsdruck: 6 bar, geölte Luft.
- Luftanschluss: G1/8.
- Wiederholgenauigkeit ≤0,005 mm.
- Referenzbohrung 25H7 und Referenznuten 20H7 zum Ausrichten der Spannstation.
Temperaturbereich
+5 °C bis +60 °C.
Lieferumfang
- Spannstation.
- pneumatischer Steckanschluss.
- Ringschrauben.
- Betriebsanleitung.
Auf Anfrage
Spannstation in Sonderabmessungen.
Zubehör
- UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen 42751-20.
- UNILOCK Spannbolzen 42208.
- UNILOCK Wechselpaletten für Nullpunkt-Spannsystem 42755.
- UNILOCK Schutzbolzen für Spannmodule 42796.
- UNILOCK Abdeckung für Spannmodule 42796.
- Anschlussleiste für UNILOCK Spannstationen 42797.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought