Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Hinweis
Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet.
Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden.
Vorteile
Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden.
Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig.
Keine Störkanten durch flache Bauart.
Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride.
Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff.
Lieferumfang
Spannbride
Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant
Zylinderschraube
Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought