Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Vorbereitet für Lochkreis 80 und 95 mm.

Nullpunktsystem Ø 80: 42826-080.
Nullpunktsystem Ø 95: 42826-095.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought