Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Durch das Zusammenspiel von Nullpunktaufnahme und -bolzen können mit SOLIDBolt insbesondere große Maschinentische für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten ausgerüstet werden. Im Detail bedeutet das, Maschinentische oder Grundplatten werden mit Nullpunktbolzen und nicht flächendeckend mit Nullpunktmechanik ausgestattet. An den benötigten Stellen wird die Nullpunkttechnik nur noch punktuell eingesetzt. Das spart Geld, besonders bei Tischen mit mehr als einer Mehrfachspannstelle.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschliffen.
Hinweis
PRODUKTHINWEIS FÜR DREHBEARBEITUNG:
Max. 800 1/min, unter folgenden Bedingungen:
- Es müssen immer alle Bolzen auf jeder Erhöhung im Einsatz sein.
- Bearbeitungsradius / Spannmittelradius max. 120 % vom äußeren Nullpunktbolzen-Radius.
- 1 Stück Erhöhung oder mindestens 3 Stück Erhöhungen müssen im Einsatz sein.
- Symmetrisches Kreismuster bei der Anordnung der Erhöhungen ist Pflicht.
- Sofern das eingesetzte Spannmittel auf SOLIDBolt MAXX weniger Drehzahl als 800 1/min ermöglicht, wird die vom Spannmittel vorgegebene Drehzahl als maximale Drehzahl verwendet.

Ausgenommen von der Drehzahl 800 1/min sind folgende Artikel:
- 42836-12596100, 42836-12596150
Diese beiden Nullpunktplatten haben nur max. 400 1/min.
Lieferumfang
Form A: inklusive 8 Aufnahmebolzen.
Form B: inklusive 8 Aufnahmebolzen.
Form C: inklusive 4 Aufnahmebolzen.
Zeichnungshinweis
Form A Bohrbild: individuell
Form B Bohrbild: individuell
Form C Bohrbild: individuell
Zubehör
42837 Nullpunktbolzen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought