Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Durch das Zusammenspiel von Nullpunktaufnahme und -bolzen können mit SOLIDBolt insbesondere große Maschinentische für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten ausgerüstet werden. Im Detail bedeutet das, Maschinentische oder Grundplatten werden mit Nullpunktbolzen und nicht flächendeckend mit Nullpunktmechanik ausgestattet. An den benötigten Stellen wird die Nullpunkttechnik nur noch punktuell eingesetzt. Das spart Geld, besonders bei Tischen mit mehr als einer Mehrfachspannstelle.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschliffen.
Lieferumfang
Form A: inklusive 8 Aufnahmebolzen.
Form B: inklusive 8 Aufnahmebolzen.
Form C: inklusive 8 Aufnahmebolzen.
Form D: inklusive 4 Aufnahmebolzen.
Auf Anfrage
Individuelle Plattenformen.
Zeichnungshinweis
Form A Bohrbild: 0 / 50 / 63 / 80 / 100 / 126 / 150 / 160
Form B Bohrbild: individuell
Form C Bohrbild: individuell
Form D Bohrbild: individuell
Zubehör
42816 Abdeckkappen.
42827 Nullpunktbolzen ohne Zentrierbund.
42829 Nullpunktbolzen mit Zentrierbund.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought