Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Produktbeschreibung
Durch das Zusammenspiel von Nullpunktaufnahme und -bolzen können mit SOLIDBolt insbesondere große Maschinentische für einen Bruchteil der ursprünglichen Kosten ausgerüstet werden. Im Detail bedeutet das, Maschinentische oder Grundplatten werden mit Nullpunktbolzen und nicht flächendeckend mit Nullpunktmechanik ausgestattet. An den benötigten Stellen wird die Nullpunkttechnik nur noch punktuell eingesetzt. Das spart Geld, besonders bei Tischen mit mehr als einer Mehrfachspannstelle.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von SOLIDBolt 96.
Technische Daten
Positioniergenauigkeit: 0,005 mm.
Zeichnungshinweis
1) SOLIDBolt
Zubehör
42827 Nullpunktbolzen ohne Zentrierbund.
42829 Nullpunktbolzen mit Zentrierbund.
42831 Schutzstopfen rot.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought