Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Montage auf SOLIDGrip (96 mm Raster)
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet.
Hinweis
Einfache Adaption auf Automationspaletten: Der SOLIDBolt Palettenadapter ermöglicht eine einfache Adaption des SOLIDGrip Spanners auf Automationspaletten.
Keine Befestigungslöcher notwendig: Für die Installation sind keine zusätzlichen Befestigungslöcher in der Automationspalette erforderlich, was die Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitert.

Nullpunktsystem: Ø 80 und Ø 95.
Technische Daten
Positioniergenauigkeit: 0,005 mm.
Zubehör
42826 Ausrichtlehren.
42827 Nullpunktbolzen ohne Zentrierbund.
42829 Nullpunktbolzen mit Zentrierbund.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought