Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language

Description

Werkstoff

Hochleistungsthermoplast glasfaserverstärkt.
Achse Edelstahl 1.4305.
Achse Edelstahl 1.4404.

Ausführung
Scharnier schwarz.
Achse blank.
Hinweis
Bei den angegebenen Belastungswerten handelt es sich um Bruchlasten der Scharniere ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen unverbindlichen Richtwerte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
07175 Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642.
07210 Sechskantmuttern DIN 934.
07300-01 Scheiben DIN 433 Stahl oder Edelstahl.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought