Werkstoff
Teller Thermoplast glaskugelverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
schwarz.
Show more
Show less
Plates, plastic, for swivel feet, ball 10, Form A, without anti-slip plate
from
€0.82
plus sales tax
plus shipping costs
Plates, plastic, for swivel feet, ball 10, Form B, with anti-slip plate
from
€1.25
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Werkstoff
Teller Thermoplast glaskugelverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel (Kugel 10) kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27799-99.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe 27799-99.
Auf Anfrage
Montierter Gelenkfuß.
Teller ESD antistatisch.
Weitere Farben.
Teller ESD antistatisch.
Weitere Farben.
Zeichnungshinweis
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte