Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
blank.
Hinweis
Die Bolzen sind passend zu den Einfachklemmen 29301 und 29301-02. Sie können in den Seitenführungshaltern 29300 und 29300-05 mittels dem Kreuzgriff befestigt werden.
Auf Anfrage
Weitere Bolzendurchmesser und Bolzenlängen.
Zubehör
Seitenführungshalter 29300.
Seitenführungshalter 29300-05.
Einfachklemmen 29301.
Einfachklemmen 29301-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought