Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Doppelklemme wird zusammen mit den konischen Seitenführungen 29305 und 29305-02 eingesetzt. Bei dieser Ausführung ist es möglich, zwei Seitenführungen übereinander anzubringen. Dadurch können höhere Produkte sicher auf dem Förderband transportiert werden.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Montage
Zur Erstmontage den Bolzen zunächst ohne Unterlegscheibe einschrauben und vollständig anziehen. Anschließend den Bolzen wieder lösen, die Unterlegscheibe einsetzen und die Verschraubung endgültig befestigen.
Bei der Montage der konischen Seitenführung ist diese leicht schräg anzusetzen, sodass das innere Element der Doppelklemme direkt an der Blechaufnahme anliegt und nicht auf der Kunststoffführung aufsitzt. Anschließend die Klemmhälften zusammendrücken und mittels Bolzen fixieren.
Bei der Montage der konischen Seitenführung ist diese leicht schräg anzusetzen, sodass das innere Element der Doppelklemme direkt an der Blechaufnahme anliegt und nicht auf der Kunststoffführung aufsitzt. Anschließend die Klemmhälften zusammendrücken und mittels Bolzen fixieren.
Zubehör
Bolzen 29303-10.
Führung rund 29305.
Führung flach 29305-02.
Führung rund 29305.
Führung flach 29305-02.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.