Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Führung PE-UHMW.
Blechteil Edelstahl.
Ausführung
Führung weiß.
Blech blank.
Hinweis
Mit den konischen Halteprofilen können die Seitenführungen einfach und schnell in den Klemmen 29301, 29302, 29303 und 29304 festgeklemmt werden.

Die Seitenführungen werden zur Führung der Produkte auf der Förderstrecke verwendet. Durch das passende Material halten die Führungen starke Beanspruchung stand, weisen geringe Reibung auf und reduzieren den Verschleiß an den zu transportierenden Produkten.

Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Auf Anfrage
Andere Farben, Abmessungen und Auflageflächen.
Zubehör
Einfachklemme 29301.
Einfachklemme 29302.
Doppelklemme 29303.
Doppelklemme 29304.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought