Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Halter und Kreuzgriff Thermoplast.
Augenschraube Edelstahl.
Buchse Messing.
Ausführung
Halter und Kreuzgriff schwarz.
Augenschraube blank.
Buchse vernickelt.
Hinweis
Seitenführungshalter sind die Basis für die verstellbaren Seitenführungen. Sie werden seitlich am Fördersystem festgeschraubt. Mit dem Seitenführungshalter können passende Bolzen (verbunden mit einer Klemme für Seitenführungen) mit dem Kreuzgriff eingespannt werden. Der Abstand zwischen Klemme / Führung und Halter kann einfach und variabel angepasst werden.

Durch die gezielte Produktführung auf dem Fördersystem werden die Produkte während des Transports auf dem Förderband gehalten.
Auf Anfrage
Passende Abstandshalter.
Ohne Anschlagkante.
Seitenführungshalter aus Edelstahl.
Zubehör
Bolzen 29301-10.
Bolzen 29302-10.
Bolzen 29303-10.
Doppelklemme 29304.
Doppelklemme 29304-02.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought