Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Form A: ohne Verzahnung, um 180° stufenlos verstellbar.
Form B: mit Verzahnung, in 15°-Schritten rastbar und um 180° verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser.
Zubehör
- Rund- und Vierkantrohre 29050

Other customers also bought