Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
2 Hits

Description

Werkstoff
Thermoplast.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
schwarz.
Zylinderschraube, Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Form A: ohne Verzahnung, um 180° stufenlos verstellbar.
Form B: mit Verzahnung, in 15°-Schritten rastbar und um 180° verstellbar.

Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen 29042 das Entsprechende angepasst werden.
Auf Anfrage
Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.
Beachten
Anzugsmoment der Klemmschrauben:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Zubehör
- Reduzierhülsen 29042
- Rund- und Vierkantrohre 29050

Other customers also bought