Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Messing oder Edelstahl.
Ausführung
Messing vernickelt.
Edelstahl blank.
Hinweis
Patentketten nach DIN 5279 werden hauptsächlich als Verliersicherung eingesetzt. Sie dienen der zuverlässigen Sicherung von Bauteilen, Werkzeugen und Ausrüstungen gegen unbeabsichtigtes Herabfallen oder Abhandenkommen. Sie eignen sich ideal zur Verbindung von Verschlüssen, Bolzen oder losen Komponenten, insbesondere in industriellen, handwerklichen und technischen Bereichen.

Patentketten sind Zierketten, die sich aus gestanzten Messing- oder Stahlgliedern zusammensetzen. Aufgrund ihrer Konstruktion sind sie für Halte-, Sicherungs- und Befestigungszwecke vorgesehen. Für das Heben oder Anschlagen von Lasten sind sie jedoch nicht zugelassen.
Technische Daten
Die Länge ist ein Nennmaß mit einer Toleranz von ±20 mm.
Montage
Patentketten nach DIN 5279 sind nicht klassifiziert und besitzen keine geprüfte Tragfähigkeit für Hebe- oder Anschlagzwecke. Sie verfügen über keine Güteklasse. Eine Verwendung zum Heben von Lasten oder als Anschlagmittel ist daher nicht zulässig.
Auf Anfrage
Andere Längen in 1-Meter-Schritten. Mindestlänge 1 Meter. Maximallänge am Stück 25 Meter (50 Meter bei S=0,3).
Hinweis: Ketten, die individuell abgelängt werden, sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought