Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahlausführung A1:
Griffhebel Edelstahl 1.4308 (entspricht AISI 304).
Druckscheibe Edelstahl 1.4034 (entspricht AISI 420).
Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4305 (entspricht AISI 303).

Edelstahlausführung A4:
Griffhebel, Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube Edelstahl 1.4404 (entspricht AISI 316L).

Ausführung
Edelstahlausführung A1:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe gehärtet.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.

Edelstahlausführung A4:
Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt.
Druckscheibe chemisch vernickelt.
Achsbolzen und Stiftschraube blank.
Hinweis
Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.

Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet.
Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Zeichnungshinweis
1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought