Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel:
Hartkomponente glasfaserverstärkter Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Weichkomponente Thermoflex auf der Basis von SEBS.
Stahlteile:
Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Stahlteile brüniert.
Bestellhinweis
ab 70 mm Schraubenlänge werden diese 60 mm lang gefertigt.
Hinweis
Die Hart- und Weichkomponente wird serienmäßig in schwarzgrau RAL 7021 geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farbkombinationen sowie Sonderausführungen.
Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought