Online: Standard delivery free of shipping costs over €100
EN
Choose your language
3 Hits

Description

Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus Aluminium-Druckguss.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Elastik-Vollgummiräder sind stoß- und schlagfest.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.

Other customers also bought