Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.
Show more
Show less
Stahlblech-Bockrollen mit Extrathane-Laufbelag, Schwerlast-Ausführung - inch
from
115,14 €
plus sales tax
plus shipping costs
Stahlblech-Lenkrollen mit Extrathane-Laufbelag, Schwerlast-Ausführung - inch
from
148,66 €
plus sales tax
plus shipping costs
Stahlblech-Lenkrollen mit stop-fix und Extrathane-Laufbelag, Schwerlast-Ausführung - inch
from
215,70 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.
Hinweis
Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.
Ab dem Durchmesser 5” haben die Räder Speichen.
Ab dem Durchmesser 5” haben die Räder Speichen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +70 °C.