Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Show more
Show less
Steel plate fixed castors with polyamide wheels, standard version - inch
from
€28.26
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with polyamide wheels, standard version - inch
from
€29.50
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with stop-fix and polyamide wheels, standard version - inch
from
€42.74
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Lenk- und Bockrollen mit Anschraubplatte.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.