Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Kugellager.
Show more
Show less
Steel plate fixed castors with polyamide wheels, heavy-duty version - inch
from
€95.14
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with polyamide wheels, heavy-duty version - inch
from
€126.50
plus sales tax
plus shipping costs
Steel plate swivel castors with stop-fix and polyamide wheels, heavy-duty version - inch
from
€193.54
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus PA 6.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt. Räder stoß- und schlagfest.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.